MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
Strømmålekonverter
2810638
Strømkonverter til 5 A og 12 A AC, udgangssignal 0...20 mA eller 4...20 mA, kan konfigureres over DIP-switch med driftstilstandssignalisering pr. LED
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | < 0,9 W (24 V DC) |
| < 3,4 W (230 V AC) | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; 35 V suppressordiode |
| Konverteringstid (10-90 %) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,02 %/K |
| Temperaturkoefficient (typisk) | < 0,015 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,5 % (Af områdemærkeværdi under mærkebetingelser) |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V AC (Mod jord) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
| Prøvespænding | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning | |
| Prøvespænding | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| Strømforbrug maksimal | < 33 mA (24 V DC) |
| Effektoptagelse | < 0,8 W (24 V DC) |
| Måling | |
| Programmerbar og konfigurerbar | Over DIP-switch |
| Indgangsstrømområde | 0 A AC ... 5 A AC (kan konfigureres) |
| 0 A AC ... 12 A AC (kan konfigureres) | |
| Indgangssignal spænding | ≤ 300 V AC |
| Indgangsimpedans | < 50 mΩ |
| Overstrømsbelastningsevne | 1 x IN (vedvarende) |
| Stødstrømsbelastningsevne | 8 x IN (1 s) |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz |
| Frekvensmåleområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| Kurveform | Sinus |
| Signal: Strøm | |
| Programmerbar og konfigurerbar | Over DIP-switch |
| Tomgangsspænding | 15 V |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (kan konfigureres) |
| 4 mA ... 20 mA (kan konfigureres) | |
| Udgangssignal strøm maksimal | 25 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | < 500 Ω (20 mA) |
| Restbølgeform (ripple) | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
| Statusvisning | LED rød (fejl), LED grøn (driftsklar) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datakommunikation (bypass) | |
| Grænsefrekvens (3 dB) | ca. 3 Hz |
| Mål på vare | |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 104 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2810638 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMA21 |
| Produktnøgle | CMMA21 |
| GTIN | 4046356510356 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 218,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 140 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
Dine fordele
Indgang/udgang kan konfigureres over DIP-switch
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre