QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - Strømforsyning, beskyttende finish
2320924

Anvend følgende vare i tilfælde af nye projekter: 1343940 QUINT4-PS/3AC/24DC/20/CO. Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Skruetilslutning, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 20 A, kan indstilles fra 18 V DC ... 29,5 V DC

Produktdetaljer









Dine fordele

Til lang oppetid for anlægget
Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve POWER BOOST med op til 1,5 gange vedvarende mærkestrøm
Hurtig udløsning af standard-automatsikringer med dynamisk effektreserve SFB (Selective Fuse Breaking) Technology med op til 6-dobbelt mærkestrøm i indtil 12 ms
Præventiv funktionsovervågning
Optimal beskyttelse med dyblakering til 100 % luftfugtighed

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?

Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Tag højde for SFB-projektplanlægningsmatrix, som findes i downloadområdet i Diverse.


Kan strømforsyningen også bruges i miljøer med skadelig gaseksponering?

Alle vores QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og opfylder kravene i standarden.


Hvorfor er strømforsyningens hus varmere end huse fra andre producenter?

Grunden til dette er vores varmeafledningskoncept. Alle strømkomponenter er anbragt på sidevæggene eller på bagvæggen. Fordelen her er, at temperaturen indeni forbliver køligere, hvilket øger strømforsyningens levetid.


Kan jeg anvende DC-OK-relæet med strømforsyningens udgangsspænding?

DC OK-relæet kan tilsluttes strømforsyningens udgangsspænding, men må kun belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler at bruge en beskyttelseskobling til dette.


Kan forstyrrelser fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens udgang?

Nej, da QUINT-strømforsyningen er udviklet med et omformerkoncept med flere trin, overføres der ikke forstyrrelser. Forstyrrelser er allerede fjernet i indgangskredsløbet og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-udgang.



Se FAQ