QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul
2320157

Bæreskinnediodemodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fleksibel
Robust design
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren

Ofte stillede spørgsmål


Er dette modul også egnet til serieforbindelse af strømforsyninger?

Nej, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kan også bruges i en seriekobling af strømforsyninger. Korrekt tilslutning kan beskytte strømforsyningerne mod kritiske spændinger i til- og frakoblingsøjeblikket, især med kapacitive belastninger.
BEMÆRK: Se mere

Nej, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 kan også bruges i en seriekobling af strømforsyninger. Korrekt tilslutning kan beskytte strømforsyningerne mod kritiske spændinger i til- og frakoblingsøjeblikket, især med kapacitive belastninger.
BEMÆRK:
Da "-" ikke er tilsluttet til beskyttelse af et seriekredsløb, fungerer denne enhed ikke i overensstemmelse med specifikationen.

Se mindre

Har varen en integreret overspændingsbeskyttelse?

Nej. For integreret overspændingsbeskyttelse anbefaler vi QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 som alternativ.



Se FAQ