TRIO DIODE er et redundansmodul til bæreskinnemontering fra produktfamilien TRIO POWER.
Ved hjælp af redundansmodulet kan to strømforsyninger af samme type, som på udgangssiden er koblet parallelt til effektforøgelse eller redundans, afkobles 100 % fra hinanden.
Redundante systemer bruges i anlæg, som stiller specielt høje krav til driftssikkerheden. Til dette formål dimensioneres strømforsyningerne på en sådan måde, at det samlede strømbehov for alle forbrugere kan dækkes fuldstændigt af en strømforsyning. Takket være energiforsyningens redundante opbygning garanteres anlæggets vedvarende levetid efterfølgende.
Hvis det ved et af modulerne kommer til en intern defekt eller til udfald af netspændingsforsyningen på primærsiden, overtager det andet modul automatisk den fuldstændinge strømforsyning af forbrugerne uden afbrydelse. Den potentialfrie signalkontakt og LED'en meddeler straks tabet af redundansen.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul
2866514
Redundansmodul med funktionsovervågning, 12 ... 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: EAC-ZulassungNK
Godkendelses-ID: TA25015MMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528ABS
Godkendelses-ID: 20-2022537-PDADNV
Godkendelses-ID: TAA000011FcULus Recognized
cULus Listed
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne
Spar energi
Robust design
Permanent overvågning af redundans
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren