QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, beskyttende finish
2320186

Aktivt QUINT-redundansmodul til bæreskinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvågningsfunktioner, indgang: 24 V DC / 2 x 20 A, udgang: 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til dobbelt så lang levetid for den redundante løsning ved hjælp af ensartet belastningsopdeling
Spar energi
Permanent overvågning af redundans
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren

Ofte stillede spørgsmål


Bliver det signaleret, hvis der er et kabelbrud på udgangssiden, eller hvis et kabel ikke er tilsluttet?

Nej. QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 anbefales som et alternativ til at signalere dette.


Har varen en integreret overspændingsbeskyttelse?

Ja, varen har en overspændingsbeskyttelse til spændinger fra 32 V. Den pågældende indgang slukkes i tilfælde af overspænding for at beskytte belastningen mod en farlig spænding. Det betyder, at belastningen kan forsynes sikkert via den redundante str... Se mere

Ja, varen har en overspændingsbeskyttelse til spændinger fra 32 V. Den pågældende indgang slukkes i tilfælde af overspænding for at beskytte belastningen mod en farlig spænding. Det betyder, at belastningen kan forsynes sikkert via den redundante strømforsyning. Fejlen signaleres via "Red OK"-relæet (13/14) og LED'en.

Se mindre

Hvad er "ACB"?

"ACB" står for "Auto Current Balancing". Små forskelle i udgangsspændingen på parallelle strømforsyninger har stor indflydelse på den strøm, der leveres af en strømforsyning. Denne teknologi tilpasser strømmen op til en spændingsforskel på 0,3 V. Lev... Se mere

"ACB" står for "Auto Current Balancing". Små forskelle i udgangsspændingen på parallelle strømforsyninger har stor indflydelse på den strøm, der leveres af en strømforsyning. Denne teknologi tilpasser strømmen op til en spændingsforskel på 0,3 V. Levetiden for den redundante løsning kan fordobles takket være den ensartede udnyttelse og den individuelt lavere belastning af strømforsyningen.

Se mindre


Se FAQ