UKH 95 1500V BU - Stærkstrømsklemme
3247420

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1500 V, mærkestrøm: 232 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 95 mm2, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 32, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling