SPE-T1-M12HC2FSF-180-BL T08
-
SPE-printkortstik
1488183
SPE-printkortstik, poltal: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: LCP, tilslutningstype: THR-loddetilslutning
Produktdetaljer
Produkttype | Datastik (på enhedssiden) |
Produktfamilie | SPE |
Poltal | 7 |
Stikudformning | Kodning type II |
Emballering | Tape and Reel |
Båndbredde [W] | 44,00 mm |
Spolediameter [A] | 330,00 mm |
Udvendigt spolemål [W2] | 50,40 mm |
Antal stikpladser | 1 |
Skærmet | ja |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV DC |
Isolationsmodstand | < 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 50 V (IEC 63171-7) |
63 V (IEC 63171-7) | |
Mærkestrøm IN | 2 A (Datakontakter) |
8 A (Powerkontakt) | |
Overgangsmodstand | < 100 mΩ (Skærmkontakt) |
< 5 mΩ (Powerkontakt) | |
< 20 mΩ (Datakontakter) | |
Effektoverførsel | 1 kW Powerkontakt |
Overførselsfrekvens | 600,00 MHz |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | THR-loddetilslutning |
Bredde | 15,15 mm |
Højde | 22,9 mm |
Længde | 15,75 mm |
Modulhøjde | 20,70 mm |
Orientering om PCB | 180,00 ° |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | LCP |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Prøvespænding ledere/skærm | 840,00 V AC (Powerkontakt) |
Halogenfrihed | ja |
Flammemodstandsdygtighed | UL 94 V0 |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Stikkraft pr. signalkontakt | < 45,00 N (iht. IEC 63171) |
Trækkraft pr. signalkontakt | < 45 N (iht. IEC 63171) |
Testspecifikation | |
Testtype | Vibrationstest |
Testspecifikation | IEC 60068-2-6 |
Frekvens | 10-500 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm |
Acceleration | 50,00 m/s² |
Prøvningsvarighed | 2,00 h |
Testspecifikation | |
Testtype | Choktest |
Testspecifikation | IEC 60068-2-27 |
Acceleration | 500,00 m/s² |
Antal chok pr. retning | 3,00 |
Testspecifikation | |
Testtype | Mekanisk levetid med korrosionsprøvning |
Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 |
Korrosionsforhold | IEC 60512-11-7 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 90 °C |
Flammemodstandsdygtighed | UL 94 V0 |
Monteringstype | Printkortmontering |
Forarbejdshenvisninger | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Klassifikation temperatur Tc | 260 °C |
Loddecyklusser i reflow | 3 |
Emballering | Tape and Reel |
Båndbredde [W] | 44 mm |
Udvendigt spolemål [W2] | 50,4 mm |
Spolediameter [A] | 330 mm |
Type ompakning | PE-pose |
Varenummer | 1488183 |
Pakningsenhed | 80 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 80 Stk. |
Salgsnøgle | ABNBED |
Produktnøgle | ABNBED |
GTIN | 4063151932510 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,952 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Hybridstik kombinerer data og effekt
Tilslutningsstik iht. IEC 63171-7
THR lodbar
Dataoverførsel op til 600 MHz
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre