PC WORX RT BASIC - Styring
2700291

Med denne software-PLC udfører din pc nu også alle styringsopgaver i realtid. Det sker naturligvis, uden at du behøver at give afkald på den pålidelighed og stabilitet, du kender fra dine klassiske PLC'er. Styr dine processer helt efter behov over PROFINET eller INTERBUS

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

FTP-server
OPC-understøttelse ved hjælp af AX OPC-servere
Integreret webserver til visualisering med WebVisit
Integreret PROFINET I/O-controller og PROFINET-device
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
Enkel installation på Valueline industri-pc'er
Integration af INTERBUS via PC-tilslutningskort
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)