PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
Sikkerhedsrelæer
2981499
Sikkerhedsrelæer til afbrydere til nødstop, sikkerhedsdør og magnetkontakt samt lysgitter, op til SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, 2 sluttekontakter, TBUS-grænseflade, automatisk eller manuel aktivering, stikbar Push-in klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysgitter | |
| Magnetkontakt | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | 20 ms (manuel start) |
| 150 ms (automatisk start) | |
| Typisk udkoblingstid | 10 ms |
| Genindkoblingstid | 1 s |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,68 W |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2, PSR-TBUS |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 70 mA |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,7 W |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Digital: S10, S12, S13, S22 | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω (Indgangs- og startkredse ved US) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (13/14, 23/24) | |
| Beskrivelse af udgangen | 2 NO på række, sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
| Antal udgange | 2 |
| Kontaktudførelse | 2 Funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | maks. 250 V AC/DC |
| min. 15 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 0,4 W |
| Indkoblingsstrøm | min. 25 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne (360/h koblinger) | 5 A (AC15) |
| Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Udgangssikring | 10 A gL/gG NEOZED |
| Melding: Y30 | |
| Beskrivelse af udgangen | PNP |
| ikke sikkerhedsorienteret | |
| Antal udgange | 1 |
| Spænding | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 112 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2981499 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA211 |
| Produktnøgle | DNA211 |
| GTIN | 4046356051699 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 185,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 197,9 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ffe7659-7c07-4479-bf6c-1b797cdb1c40 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,132 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Modulært system med TBUS-udvidelse
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
2 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds
1-eller 2-kanaler styring
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre