PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Sikkerhedsrelæer
2981431
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel aktivering, 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 sluttekontakter med frafaldsforsinkelse 0,2 s ... 300 s, stikbar Push-in klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysgitter | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | < 70 ms (overvåget / manuel start) |
| < 600 ms (automatisk start) | |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 600 ms (ved Us/ved styring over A1) |
| Typisk udkoblingstid | < 20 ms (ved Us / ved styring over S11/S12 og S21/S22) |
| < 20 ms (ved Us/ved styring over A1) | |
| Område for forsinkelsestid | 0,2 s ... 300 s 20 % (kan parametreres) |
| Genindkoblingstid | < 1 s |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV: mellem alle strømveje og huse Sikker adskillelse, forstærket isolering 6 kV: mellem 13/14, 23/24, 33/34 og resten af strømvejen mellem 13/14, 23/24, 33/34 indbyrdes |
| Forsyning | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 155 mA (ved US) |
| Effektforbrug ved US | typ. 3,72 W |
| Indkoblingsstrøm | typ. 200 mA (ved Us) |
| Filtertid | 1 ms (ved spændingsfald ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Digital: Logik (S10, S12, S22) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
| Antal indgange | 3 |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Indkoblingsstrøm | < 40 mA (ved Us/Ix på S10) |
| < 190 mA (ved Us/Ix på S12) | |
| > -60 mA (ved Us/Ix på S22) | |
| Filtertid | maks. 1,5 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
| 7,5 ms (Testpulsrate) | |
| Samtidighed | ∞ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | ca. 22 Ω (Indgangs- og startkredse ved UN) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | < 40 mA (ved Us/Ix på S10) |
| < 50 mA (ved Us/Ix på S12) | |
| > -40 mA (ved Us/Ix på S22) | |
| Digital: Startkreds (S34, S35) | |
| Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| Antal indgange | 2 |
| Indkoblingsstrøm | < 40 mA (ved Us/Ix på S34) |
| < 40 mA (ved Us/Ix på S35) | |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | ca. 22 Ω (Indgangs- og startkredse ved UN) |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | typ. 0 mA (ved Us/Ix på S34) |
| < 5 mA (typ. ved Us/Ix på S35) | |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
| Beskrivelse af udgangen | med hver 2 NO på række, sikkerhedsorienteret, potentialfri |
| Antal udgange | 3 (ikke-forsinket: 13/14, 23/24, 33/34) |
| forsinket: 47/48/58 | |
| Kontaktudførelse | 3 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC (Vær opmærksom på belastningskurven) | |
| Brydeeffekt | min. 50 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 20 A (Δt 100 ms, uforsinkede kontakter) | |
| maks. 8 A (Forsinkede kontakter) | |
| Koblingsevne | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Bemærk derating) |
| Kvadr.: Totalstrøm | 55 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 10 A gL / gG |
| Relæ: Signalstrømkreds (41/42) | |
| Beskrivelse af udgangen | 2 NC parallel, ikke-sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
| Antal udgange | 1 (ikke-forsinket) |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 50 mW |
| Indkoblingsstrøm | maks. 20 A (≤ 100 ms) |
| Koblingsevne | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Bemærk derating) |
| Kvadr.: Totalstrøm | 55 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
| Udgangssikring | 6 A (gL/gG) |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Statusvisning | 4 x LED (grøn) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 112 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| 1 | |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Uforsinkede kontakter) |
| d (Forsinkede kontakter) | |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Uforsinkede kontakter) |
| 2 (Forsinkede kontakter) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2981431 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA131 |
| Produktnøgle | DNA131 |
| GTIN | 4017918975234 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 419,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 417,2 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | f52e6dc7-fc43-4307-ac98-19aa98af4ca4 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 10,458 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Maks. 3 uforsinkede og 2 frafaldsforsinkede kontakter
Manuel overvåget og automatisk aktivering
Til Kat. 3/4 og PL d/e efter EN ISO 13849-1, SIL 3 efter EN IEC 62061, SIL 3 efter IEC 61508
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
1-eller 2-kanaler styring
Indstillelig forsinkelsestid på 0,2 s ... 300 s (24 trin)
Beskyttelsesetiketter mod manipulation af den indstillede tid (PSR-ESD-300) eller elektronisk manipulationsbeskyttelse (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre