PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B-SET10
-
Sikkerhedsrelæer
1449142
Sæt bestående af 10 stk. sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med 2 kanaler, 3 funktionsstrømkredse, indgangsmærkespænding: 24 V DC, stikbar skrueklemme
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Styring | 2 kanaler |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | typ. 100 ms (ved Us manuel, overvåget start) |
| Typisk udkoblingstid | typ. 20 ms (ved Us når der ønskes via sensorkredsløb) |
| typ. 45 ms (ved Us/når der ønskes via A1) | |
| Genstartstid | < 1 s (Boot-tid) |
| Genindkoblingstid | 1 s (I henhold til sikkerhedsfunktionens krav) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PI alt max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
| Forsyning | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 70 mA (ved US) |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,68 W |
| Indkoblingsstrøm | < 3,5 A (typ. ved US, Δt = 3 ms) |
| Filtertid | 5 ms (ved spændingsfald ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Digital: Logik (S12, S22) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Indkoblingsstrøm | < 100 mA (typ. ved US på S12) |
| > -100 mA (typ. ved US på S22) | |
| Filtertid | Testpulse ikke tilladt |
| Samtidighed | ∞ |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | 38 mA (typ. ved US på S12) |
| -38 mA (typ. ved US på S22) | |
| Digital: Startkreds (S34) | |
| Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Indkoblingsstrøm | < 6 mA (typ. ved US) |
| Filtertid | Testpulse ikke tilladt |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømforbrug | 1 mA (typ. ved US) |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beskrivelse af udgangen | 2 NO på række, sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
| Antal udgange | 3 |
| Kontaktudførelse | 3 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 100 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | Bemærk derating og belastningsgrænsekurve |
| Udgangssikring | 10 A gL / gG (High Demand) |
| 4 A gL / gG (Low Demand) | |
| Relæ: Signalstrømkreds (41/42) | |
| Beskrivelse af udgangen | 2 NC parallel, ikke-sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | 1 Signalstrømkreds. |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 100 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Signalstrømkreds) |
| Kvadr.: Totalstrøm | 36 A2 (se derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | Bemærk derating og belastningsgrænsekurve |
| Udgangssikring | 6 A gL / gG |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Statusvisning | 3 x LED (grøn) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 koblingscyklusser/år) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1449142 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA112 |
| Produktnøgle | DNA112 |
| GTIN | 4063151832483 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.614 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.614 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | ca6af81f-9021-4310-8e97-06f5c34e9bff |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
2-kanals-styring
3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds
Manuel, overvåget aktivering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre