Funktionsstrømkredsene udkobler uden forsinkelse.
PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Sikkerhedsrelæer
1397657
Sæt med 35 stk. sikkerhedsrelæer som kontaktudvidelse, 4 funktionsstrømkredse, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, udgør sammen med basismodulet til og med kategori 3, PL d iht. EN ISO 13849 en stikbar skrueklemme, bredde 22,5 mm
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E140324Functional Safety
Godkendelses-ID: 44-780-15124328Functional Safety
Godkendelses-ID: 44-780-15124328cULus Listed
Godkendelses-ID: E140324Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 3/PL d iht. ISO 13849-1, SIL 2 iht. EN IEC 62061, SIL 2 iht. EN IEC 61508
4 funktionsstrømkredse uden forsinkelse, 1 signalstrømkreds
1-kanals-styring
Forstærket isolering