PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Sikkerhedsrelæer
1301404

Sæt bestående af 35 stk. sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitter op til SIL 2, kat. 3, PL d, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel, overvåget start, 3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds, US = 24  V DC, stikbar skrueklemme

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordele

Op til cat. 3/PL d iht. EN ISO 13849-1, SIL 2 iht. EN IEC 62061, SIL 2 iht. IEC 61508
3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds
1-eller 2-kanaler styring
Manuel overvåget og automatisk aktivering