Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Det sikre udvidelsesmodul bruges til overvågning af stilstand, omdrejningstal og omdrejningsretning. Modulet er egnet til tilslutning af NPN/PNP-nærhedsfølere og TTL-encodere.
PSR-M-EM5-TTL2-PI
-
Udvidelsesmodul
1105015
Sikkert udvidelsesmodul til overvågning af stilstand, omdrejningstal og omdrejningsretning, overvågning af 2 akser, NPN/PNP-nærhedsføler, 2xTTL-encoder, med spændingsovervågning, kat 4/PL e, SIL 3, stikbar Push-in klemme, TBUS-stik følger med
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkendelses-ID: Z10029429 0013Rev.02Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology
Lille husbredde på kun 22,6 mm
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Egnet til elevatorapplikationer iht. EN 81-20