K-5E-M17 M9/010-C01/M17 F8
-
Stik indstøbt i kunststof på begge sider
1619322
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | Bemærk deratingkurve. |
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
| • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
| • ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
| • Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
| • Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
| • Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
| • Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
| • Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
| • Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
| • Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
| • Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
| • Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
| • Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
| • Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Angivelser om stik | |
| Konstruktion | Lige, indstøbt i kunststof |
| Materiale hus | Zinkstøbegods |
| Forskruning | M17 |
| Låsetype | Skrueaflåsning |
| Kapslingsklasse | IP67, i låst tilstand |
| Poltal | 5+PE |
| Omdrejningsretning | Standard |
| Kontaktudførelse | Bøsning |
| Stikcykler | 50 |
| Gennemgangsmodstand | < 0,3 mΩ |
| Spænding | 630 V |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C |
| Angivelser om ledning | |
| Ledningstype | PSLC11Y-J |
| Skærmet | ja |
| Kabelopbygning | 4x 1,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
| Udvendig kabeldiameter | 8,90 mm ±0,3 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, sort 3, sort 4, grøn/gul Effektledere + PE |
| sort, hvid Signalledere | |
| Mærkespænding kabel | 1000 V |
| Prøvespænding | 4 kV |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 69 mm |
| Bøjecyklusser maks. | 5000000 |
| Kørestrækning | 5 m |
| Acceleration | 5 m/s² |
| Omgivelsestemperatur (drift) ved fast installation | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) ved bevægelig installation | -25 °C ... 80 °C |
| UL AWM Style | 80 °C / 1000 V |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Flammemodstandsdygtighed | efter UL 758/1581 FT1 |
| Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
| Oliefasthed | EN 60811-2-1 |
| Angivelser om stik (anden side) | |
| Konstruktion | Lige, indstøbt i kunststof |
| Materiale hus | Zinkstøbegods |
| Forskruning | M17 |
| Kapslingsklasse | IP67, i låst tilstand |
| Poltal | 5+PE |
| Omdrejningsretning | Standard |
| Kontaktudførelse | Stift |
| Stikcykler | 50 |
| Gennemgangsmodstand | < 0,3 mΩ |
| Spænding | 630 V |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C |
| Ledningslængde | 10 m |
| Varenummer | 1619322 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 2 Stk. |
| Salgsnøgle | ABRDBG |
| Produktnøgle | ABRDBG |
| GTIN | 4046356830621 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.393 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.365,927 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060106 |
| ECLASS-15.0 | 27060106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003250 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(b), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0247583b-3769-43db-88e0-12c3e55b48c7 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Høj grad af fleksibilitet: Kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre