STIO 2,5/3-2B/L - Sensor-/aktuatorklemme
3209015

tværsnit
spænding Piktogram

Sensor-/aktuatorklemme, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 18 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

3-leder udgangsklemme med samme kontur med PE-tilslutning i nederste etage, til fortrådning af aktuatorer
Forsyningsklemmerne kan placeres et vilkårligt sted på klemrækken til forsyning eller udvidelse
Varianter med statusvisning, til signalering af koblingstilstande
Enkel brokobling og potentialforgrening med CLIPLINE complete-systemets patenterede kortslutningsbroer
Potentialforsyning finder sted over forsyningsklemmerne STIO-IN
Den øverste etage bruges til signalfortrådning, de to nederste etager til fordeling af plus- og minuspotentialet
Til plads- og tidsbesparende fortrådning af 3-leder initiatorer og aktuatorer