SAC-8P- 1,5-PVC/M12FS OBS
-
Sensor-/aktuatorkabel
1422724
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PVC, sort RAL 9005, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 1,5 m, Uden PATG
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 8 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 2 A |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M12 |
| Poltal | 8 |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | 1,5 m |
| PVC sort [PVC] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort [PVC] |
| Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
| Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
| Maks. ledningsmodstand | 79 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V AC |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | efter VW-1 iht. UL 758 |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP68 | |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Varenummer | 1422724 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF1CKA |
| Produktnøgle | AF1CKA |
| GTIN | 4055626312354 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 94,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 94,1 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Kompatible produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter til beskyttelsesslange 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Lukkeskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsclip 1558991
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Afisoleringsværktøj 1212757
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre