SB-8EPCA8A9L33S - Koblingsstik
1623357

M40, Koblingsstik, serie: SB, Lige lang, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, kodning: CAT5, kodning 1, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område