UL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20230831| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | 2,5 | 2,5 | |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20230831| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | 2,5 | ||
M17, Apparatstik forvæg, serie: M17 PRO, Vinklet drejelig, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, Poltal: 3+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, flangemål: 28 x 28 mm, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | 2,5 | 2,5 | |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | 2,5 | ||