TTC-6P-2-HC-24DC-I-P - Overspændingsbeskyttelsesstik
2907845

Overspændingsbeskyttelsesstik med integreret statusindikator på modulet til en 2-leders jordpotentialfri signalkreds med høj mærkestrøm. Mærkespænding: 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik