RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG
-
Relæmodul
1732905
Relæmodul med push-in tilslutning, bestående af: relæsokkel med status-LED, friløbsdiode og låsebøjle, sikkerhedsrelæ med tvangsførte kontakter iht. DIN EN 61810-3, kontaktudførelse: 4 sluttekontakter og 2 brydekontakter, indgangsspænding: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Tvangsstyrede kontakter |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
| B10d | 810000 Cyklusser (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cyklusser (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cyklusser (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cyklusser (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 kV mellem spole og kontaktkreds | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 18.09.2025 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,56 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Prøvespænding (åben kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., åben kontakt) |
| Prøvespænding () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, mellem kontakterne: 11-12 efter 13-14) |
| Prøvespænding () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., mellem kontakterne: alle andre) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC (Indgang/udgang) |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (Indgang/udgang) |
| Anordning til kortslutningsbeskyttelse | |
| Strøm | 6 A (RT28-32) |
| Spænding | 250 V (SCPD) |
| Kortslutningsstrøm | 1 kA (Betinget kortslutningsstrøm) |
| Spoleside | |
| Driftsmærkespænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | Se derating-diagram |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Motor (poling) | polet |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 21 mA |
| Indgangstabseffekt ved UN | 0,5 W |
| Reaktionstid, typisk | ≤ 20 ms |
| Typisk udkoblingstid | ≤ 20 ms |
| Spolespænding | 24 V DC |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 4 sluttekontakter, 2 brydekontakter |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO, hårdtforgyldt |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Brydespænding minimal | 10 V DC (5 mA) |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Indkoblingsstrøm maks. | 35 A (20 ms) |
| Koblingsstrøm min. | 5 mA (10 V DC) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Tvangsførte kontakter iht. EN 61810-3 | Type A |
| Driftskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Sluttekontakt) |
| DC13, 2 A/24 V (Sluttekontakt) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave, to ledere på dobbeltklemme) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 (stiv) |
| 24 ... 16 (fleksibel) |
| Mål på vare | |
| Bredde | 21 mm |
| Højde | 113 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
| Kapslingsklasse (Relæ) | RT II (Relæ) |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Alle angivelser iht. standard | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | EN 61810-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1732905 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | DK652R |
| Produktnøgle | DK652R |
| GTIN | 4067923290761 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 87 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 87 g |
| Toldtarifnummer | 85364110 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre