EMG 17-REL/KSR-W230/21/SO110
-
Relæmodul
2964212
Relæmodul, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi 90/10): lille til stor effekt, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 230 V AC
Produktdetaljer
Produkttype | Relæmodul |
Levetid mekanisk | 1x 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
Isolering | forstærket isolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 19.03.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,04 W |
Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
Mærkeisolationsspænding | 260 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 230 V AC |
Indgangsspændingsområde | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 4,5 mA |
Reaktionstid, typisk | 4 ms ... 15 ms |
Typisk område for udkoblingstid | 4 ms ... 15 ms |
Driftspændingsvisning | Glimlampe |
Koble | |
Kontaktudførelse | Enkeltkontakt, 1 skiftekontakt |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgNi |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (Maks. 4 sekunder op til en relativ indkoblingstid på 10 %) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (ved 24 V DC) |
58 W (ved 48 V DC) | |
48 W (Ved 60 V DC) | |
50 W (ved 110 V DC) | |
80 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) |
Spoleside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Kontaktside | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 17,5 mm |
Højde | 75 mm |
Dybde | 62,5 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
Standarder | DIN EN 50178: 1998-04 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2964212 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CK61Y1 |
Produktnøgle | DK61Y1 |
GTIN | 4017918100483 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 53,54 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 53,54 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre