PTMC 1,5/48-2 - Rangertavle
3270322

Rangertavle, Mærket fra 1 - 48, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Vægmontage, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå/hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til montering i vægudskæring
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Oversigt over betjenings- og tilslutningspunkter gennem lodret ledningsføring