Procesvisninger til visning og overvågning af analoge sensorsignaler

Procesvisninger

Procesvisningerne i Field Analog-serien giver dig mulighed for overvågning og visning af analog- og temperatursignaler samt styring af dem via digitale og analoge ind- og udgange -- også i et eksplosionsfarligt område. Produkterne får du til styretavlemontering eller til decentral installation direkte i felten. Få fordel af nem konfiguration, god aflæselighed og internationale godkendelser.

Dine fordele

  • Nem konfiguration af procesvisninger, kan vælges til at være på tastatur på fronten eller med FDT/DTM-software
  • Overblik over det hele på displayet: Visning af værdier, søjlegraf eller målepositionsbetegnelse samt farveskift i tilfælde af fejl
  • Enkel installation takket være standardhusmål og stikbare tilslutningsklemmer
  • Digital overførsel og visning af procesdata med HART®-egnede displayvarianter
  • International anvendelse takket være UL- og CSA-godkendelser
  • Også til egensikre strømkredse i det eksplosionsfarlige område: varianter med ATEX-, CSA- og FM-godkendelse

Oversigt over procesvisninger

Multifunktionel procesvisning med oplyst display
Udgangssløjfeforsynede procesvisninger i fieldhus
LED-indikator med 7 segmenter, med røde tal på sort baggrund
Multifunktionel procesvisning med oplyst display

Via den universelle indgang registrerer vores multifunktionelle procesvisninger strøm, spænding, RTD'er og TC'er samt signaler fra modstandsgivere. De aktuelle procesværdier aflæses tydeligt på de femcifrede, baggrundsbelyste displays. Samtidig giver søjlegrafen et hurtigt overblik. Selv på længere afstande kan du hurtigt se alarmtilstande pga. displayets farveskift til rød.

Udgangssløjfeforsynede procesvisninger i fieldhus

De udgangssløjfeforsynede procesvisninger viser dig dine 4 til 20 mA- og HART®-signaler. Der kan kortlægges op til fire vekslende måleværdier for en sensor via HART®. Drag fordel af det lave spændingsfald, som er mindre end én volt (<1,9 V HART®), når du bruger den i Ex-applikationer, hvor der normalt kun er en begrænset spænding til rådighed.

LED-indikator med 7 segmenter, med røde tal på sort baggrund

De kompakte procesindikatorer giver dig omkostningseffektiv overvågning af standardiserede strøm- og spændingssignaler samt frekvens- og pulssignaler. Desuden hjælper indstillingen af måleværdigiveren for standardsignaler dig, så det bliver nemt at integrere enhedssignaler eller en frit programmerbar, tidsstyret signalsekvens på 0 til 12 V eller 0 til 24 mA i din proces.

Registrering af grænseværdier med multifunktionelle Field Analog-procesvisninger

Topologi: registrering af grænseværdier med multifunktionelle Field Analog-procesvisninger

De multifunktionelle procesvisninger FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-UI-2REL-UP er særligt velegnede som limit switches til overvågning af grænseværdier. Produkterne registrerer løbende dine procesværdier og kobler relæudgangene, så snart den indstillede grænseværdi over- eller underskrides.

Eksempel: temperaturovervågning af et pumpet medium:
I pumper er det nyttigt at overvåge den pumpede væske. Dette forhindrer overbelastning af drevet. Hvis det pumpede mediums flydepunkt ligger over den omgivende temperatur, forsinker temperaturovervågningen af mediet opstarten af pumpen, indtil mediets viskositet tillader drift. I processen overvåges og styres temperatursignalerne løbende af procesvisningen i forhold til den indstillede over- eller underskridelse.

E-paper
Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse

Interferensfri og sikker signalbehandling, overførsel og visualisering gennem 3-vejs galvanisk adskillelse: Vores produktprogram til signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse dækker alle opgaver inden for interferensfri og sikker signaloverførsel, f.eks. NAMUR-skilleforstærkere, bipolære skilleforstærkere, temperaturmåleværdikonvertere, forsyningsisolatorer osv.

Åbn e-paper
Forsiden af brochuren "Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse