Multifunktionel Ex-i-procesvisning i styretavleindbygningshuset til overvågning, præsentation og overførsel af analoge måleværdier fra EX-området til det sikre område. Med den integrerede forsyning af måleværdikonverter kan der forsynes 2-ledersensorer. Universalindgangene tillader tilslutning af strøm, spænding, RTD'er og TC'er. Der kan overvåges grænseværdier og kobles relæer. Via den analoge udgang kan der videregives processignaler. En farveændring i tilfælde af fejl understøtter registrering af alarmtilstande. 5-cifret LC-display med 7 segmenter, baggrundsbelyst, 1 universalindgang, 2 relæer, lagring af min.-/maks.-værdi, lineariseringstabel, digital statusudgang (Open Collector)
FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP
-
Digitalvisningsmoduler
2907216
Ex i, Procesindikator, multifunktionel, i styretavle-indbygningshus til overvågning og visning af analoge måleværdier. Universalindgange tillader tilslutning af strøm, spænding, RTD'er og TC'er. 2 relævekslerudgange og 1 analog udgang.. HART
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | Field Analog |
| Konfiguration | Tastatur |
| Software | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | Tastatur |
| Software | |
| Prøvespænding | 2500 V (Relæ/relæ) |
| 2500 V (Relæ til indgang/udgang/forsyning) | |
| Isolationsspænding udgang/forsyning | 2500 V |
| Prøvespænding: Indgang/udgang | 1500 V |
| Isolationsspænding indgang/forsyning | 2500 V |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
| Galvanisk adskillelse | 375 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Strømforbrug maksimal | 30 mA |
| Effektoptagelse | ≤ 6,9 W |
| Signal: Strøm | |
| Beskivelse af indgangen | Universalindgang |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal | Strøm |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Maks. indgangssignal strøm | < 150 mA |
| Anvendelige indgangskilder | Strøm |
| Indgangsmodstand strømindgang | 10 Ω |
| Transmitterforsyningsspænding | > 16 V (22 mA) |
| Transmitterforsyningsspændingsområde | 22,8 V ... 27,6 V (Tomgang) |
| Transmitterstrøm | < 30 mA (Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse) |
| Opløsning D/A-konverter | 16 Bit |
| Signal: Spænding | |
| Beskivelse af indgangen | Universalindgang |
| Indgangssignal | Spænding |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Indgangssignal spænding maks. | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Anvendelige indgangskilder | Spænding |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | > 1 MΩ |
| Signal: Modstand | |
| Beskivelse af indgangen | Universalindgang |
| Indgangssignal | Modstand |
| Anvendelige indgangskilder | Modstand: 30 ... 3000 Ω |
| Måling | |
| Beskivelse af indgangen | Universalindgang |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer |
| Anvendelige indgangskilder | Modstandstermometer |
| Temperaturmåleområde | -200 °C ... 1100 °C (Indstilleligt område afhængig af sensortype) |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Målerate | 200 ms |
| Måling | |
| Beskivelse af indgangen | Universalindgang |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Anvendelige sensortyper (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Anvendelige indgangskilder | Termoelementer |
| Temperaturmåleområde | -200 °C ... 2495 °C (Indstilleligt område afhængig af sensortype) |
| Målerate | 200 ms |
| Koble: Relæ | |
| Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
| Brydespænding minimal | 12 V |
| Koblingsspænding maks. | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Koblingsstrøm min. | 10 mA |
| Brydestrøm maks. | 3 A |
| Koble: Transistor | |
| Beskrivelse af udgangen | Open-collector-udgang |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | Transistor |
| Koblingsspænding maks. | 28 V |
| Brydestrøm maks. | 200 mA |
| Signal: Strøm | |
| Antal udgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Udgangssignal strøm maksimal | < 22 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Restbølgeform (ripple) | < 10 mVSS (500 Ω) |
| Opløsning D/A-konverter | 13 Bit |
| Antal viste cifre | 5 |
| Visning | 7-segment LC-display, baggrundsbelyst, Dot-Matrix til tekst/søjlediagram |
| Temperaturkoefficient (typisk) | 0,01 %/K |
| Signal: Spænding | |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Udgangssignal spænding maksimal | < 11 V |
| Tomgangsspænding | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Kortslutningsstrøm | < 25 mA |
| Restbølgeform (ripple) | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| Opløsning D/A-konverter | 13 Bit |
| Temperaturkoefficient (typisk) | 0,01 %/K |
| Indgang, Udgang, Status | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Relæ, forsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
| Ex i-strømkredse (EPL) | Ga |
| Da | |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Bemærk | Forsyning af toleder-måleværdikonverter (egensikker) |
| Maks. indre induktivitet Li | 75 µH |
| Maks. indre kapacitet Ci | 8 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | ≤ 96,5 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | ≤ 659 mW |
| Ex ia IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 4 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 17 mH / 683 nF |
| Ex ia IIA: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 34 mH / 2280 nF |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Bemærk | Temperaturindgange (egensikre) |
| Maks. indre induktivitet Li | 75 µH |
| Maks. indre kapacitet Ci | 8 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | ≤ 22,1 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | ≤ 151 mW |
| Ex ia IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 500 µH / 85 nF |
| Ex ia IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2 mH / 360 nF |
| Ex ia IIA: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 5 mH / 530 nF |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Bemærk | Strømindgang (egensikker) |
| Maks. indre induktivitet Li | 75 µH |
| Maks. indre kapacitet Ci | 8 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | ≤ 5 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 540 nF |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Bemærk | Spændingsindgang (egensikker) |
| Maks. indre induktivitet Li | 75 µH |
| Maks. indre kapacitet Ci | 8 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | ≤ 5 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 540 nF |
| Data: T-PORT | |
| Tilslutningstype | 4-polet konnektor |
| Data: USB | |
| Seriel overførselsrate | 38400 Baud |
| Datakommunikation (bypass) | |
| Understøttede protokoller | HART |
| Statusvisning | LED (rød) |
| Bredde | 96 mm |
| Højde | 48 mm |
| Dybde | 175 mm |
| Farve | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | PC-GF10 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 (Forfra) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | < 2000 m (Over havets overflade) |
| Klimaklasse | iht. IEC 60654-1, klasse B2 |
| Relativ luftfugtighed (drift) | Front: Kondensering tilladt |
| Enhedstubus: ingen kondensering | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | PTB 15 ATEX 2011 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Certifikat | CML 21UKEX2995 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Mærkning | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
| CSA | |
| Mærkning | AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA000029G |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | B (front) / A (rear) |
| Støjimmunitet | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Støjemission | |
| Standarder | IEC 61326, klasse A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Frontplademontering | |
| Monteringsposition | Maks. synsvinkelområde +/- 45° fra display-mideraksen i hver retning |
| Varenummer | 2907216 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1241 |
| Produktnøgle | DK1241 |
| GTIN | 4055626173627 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 602,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 580 g |
| Toldtarifnummer | 90328900 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre