MCR-SL-D-U-I
-
Digitalvisningsmoduler
2864011
MCR-digitalvisningsmodul, til måling og visning af standardsignaler, 5-cifret visning.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Visning 48 x 24 mm
LED 8 mm, 7-segment
Min./maks.-værdihukommelse
5 cifre
Til analoge standardsignaler 0 ... 10 V og 0(4) ... 20 mA
Galvanisk adskillelse
Kan programmeres
Frit programmerbar decimalpunktvisning