MCR-SL-D-SPA-UI
-
Måleværdigiver
2710314
Det digitale måleværdigivermodul med manuel og automatisk rampe til angivelse af strøm- og spændingssignaler, 4-cifret visning.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Automatisk måleværdi med Hold-funktion og 20 støttepunkter.
Manuel måleværdi via direkte indtastning
Fleksibelt indstillelige signalområder 0 - 12 V eller 0 - 24 mA
Datasikring ved strømsvigt
Manuel måleværdi med intervalindstilling.
Visningsværdi-parametrering
Galvanisk adskillelse mellem udgang og forsyning