XPC 1,5/ 9-STF-3,5 BK - Printkortstik
1431012

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 9, produktfamilie: XPC 1,5/..-STF, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-X tilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Meget betjeningsvenlig takket være den direkte kraftskånende og værktøjsfri ledningstilslutning
Hurtig tilslutning af alle ledertyper med og endda uden terminalrør
Sikker fortrådning med akustisk og optimal feedback
Hurtig løsning af lederne takket være enkelt tryk på den orange udløsertast
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Stikkompatible med de eksisterende grunddele i COMBICON-produktprogrammet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg betjene den orangefarvede betjeningstast for at løsne lederen med hånden ?

Ja, det er muligt, men det er nemmere at trykke på knappen med skruetrækkeren 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Se mere

Ja, det er muligt, men det er nemmere at trykke på knappen med skruetrækkeren 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Se mindre

Hvor ofte kan jeg tilslutte lederen med Push-X?

De 10 skiftecyklusser, der er testet som en del af standarderne, overskrides klart i praksis... Se mere

De 10 skiftecyklusser, der er testet som en del af standarderne, overskrides klart i praksis

Se mindre

Hvilke varer kan stikkene kombineres med?

Stikket er kompatibelt med COMBICON-artiklerne fra produktlinjen S, som er baseret på pin-belægningen for MC 1,5. Produkterne, der passer til det pågældende stik, findes under "Tilbehør".


Hvordan undgår jeg at ombytte flere identiske stik, når jeg sætter dem i?

Kodningen af grunddelen finder sted vha. passende kodningsprofiler, som findes under "Tilbehør". Kodningsnæsen kan fjernes fra stikket .


Hvordan kan jeg udføre en enkel elektrisk test af min applikation?

XPC har et prøveudtag på toppen, og signalet kan nemt opfanges med en målespids. Den matchende målespids finder du under "Tilbehør".... Se mere

XPC har et prøveudtag på toppen, og signalet kan nemt opfanges med en målespids. Den matchende målespids finder du under "Tilbehør".

Se mindre

Kan jeg gå ud fra, at klemmestedet er pålideligt åbnet og klar til brug?

Ja, konstruktion og materialer er defineret på en sådan måde, at Push-X er klar til at fungere selv efter hård transport under de definerede omgivelsesbetingelser. Det er blevet grundigt dokumenteret på vores laboratorier. Klemmestederne leveres i åben tilstand.


Skal jeg sno den fleksible leder, før jeg tilslutter den?

Det er ikke absolut nødvendigt at sno den. Spredte ledere er dog ikke tilladt og kan bringes tilbage i form ved at sno dem en smule.