Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: rød, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 200 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: PT 1,5/..-PVH-A, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, skruekærvformer: H0L Phillipps-Recess med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske