cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920722Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 |
Printkortstik, farve: sort, poltal: 2, produktfamilie: ISPC 5/..-STGCL, deling: 7,62 mm, emballering: pakket i æske
Produkttype | Printkortstik |
Produktfamilie | ISPC 5/..-STGCL |
Produktlinje | COMBICON Connectors L |
Poltal | 2 |
Deling | 7,62 mm |
Antal rækker | 1 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 32 A |
Mærkespænding UN | 1000 V |
Gennemgangsmodstand | 0,55 mΩ |
Driftsspænding (III/3) | 1000 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 8 kV |
Driftspænding (III/2) | 1000 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 8 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 1000 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 6 kV |
Tilslutningsteknik | |
Konstruktion | Inverteret |
Stiksystem | COMBICON PC 5 |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Kontakttype | Stift |
Aflåsning | |
Låsetype | Clipsaflåsning |
Befæstelsesflange | Click & Lock låsevindue |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
Tilslutningsretning leder/printkort | 0 ° |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 8 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Prøvedorn a x b / diameter | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
Afisoleringslængde | 15 mm |
Angivelser vedr. terminalrør uden isolationskrave | |
anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
terminalrør uden isoleringskrave, efter DIN 46228‑1 | Tværsnit: 0,5 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm |
Tværsnit: 0,75 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 1 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 1,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 2,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 4 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 6 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Angivelser vedr. terminalrør med isolationskrave | |
anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
terminalrør med isoleringskrave, efter DIN 46228‑4 | Tværsnit: 0,5 mm²; Længde: 10 mm ... 15 mm |
Tværsnit: 0,75 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 1 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 1,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 2,5 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm | |
Tværsnit: 4 mm²; Længde: 12 mm ... 15 mm |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Målskitse |
|
Deling | 7,62 mm |
Bredde [w] | 18,04 mm |
Højde [h] | 19,8 mm |
Længde [l] | 40,5 mm |
Bemærk til driften | COMBICON-tilslutningsstik er iht. DIN EN 61984 stik uden koblingseffekt (COC). Ved anvendelse efter bestemmelserne må de kun betjenes i spændingsløs tilstand. |
Ledningstilslutning | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestået |
Tilslutning og frigøring flere gange | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 10 mm² / stiv / > 90 N |
6 mm² / fleksibel / > 80 N | |
0,2 mm² / stiv / > 10 N | |
0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
Stik- og trækkræfter | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultat | Test bestået |
Antal cyklusser | 25 |
Indstikskraft pr. pol ca. | 7,5 N |
Trækkraft pr. pol ca. | 5 N |
Bestandighed for påskrifter | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestået |
Polarisering og kodning | |
Testspecifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 (om særpræg, som ikke kan forveksles) |
Resultat | Test bestået |
Visuel kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Målekontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspecifikation | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 9,8 kV |
Gennemgangsmodstand R1 | 0,55 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 0,6 mΩ |
Stikcykler | 25 |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Varmeforhold | 100 °C/168 h |
Maksimale driftsspænding | 4,26 kV |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testet poltal | 12 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | 1012 Ω |
Temperaturcyklusser | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 1000 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 8 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 8 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 12,5 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 1000 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 8 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 8 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 8 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 1000 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 6 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 5,5 mm |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 1848194 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AADFCA |
Produktnøgle | AADFCA |
GTIN | 4067923497887 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,906 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,718 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | IN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |