produktlinje COMBICON Connectors XS
tværsnit 0,5 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 16, antal rækker: 2, poltal: 8, antal tilslutninger: 16, produktfamilie: DFMC 0,5/..-ST, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON DFMC 0,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske