SPTAF 1/15-3,5-LL - Printklemme
1864419

produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1 mm2
deling 3,5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 15, antal rækker: 1, poltal pr. række: 15, produktfamilie: SPTAF 1/..-LL, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Fingerbetjent betjeningsarm, som kan fikseres, giver høj grad af betjeningskomfort
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning