SMKDS 1/ 3-3,5 BD: 17 16 S - Printklemme
1700530

Printkortklemme, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: SMKDS 1, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit