PTDA 2,5/ 3-5,0 GY 1RZ5,0 - Printklemme
1532664

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: PTDA 2,5/, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne