FK-MPT 0,5/ 4-3,5 - Printklemme
1891085

Printkortklemme, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 250 V, mærketværsnit: 0,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: FK-MPT 0,5/..-V, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet