ZFKDSA 1-V-3.81-10 - Printklemme
5603058

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal pr. række: 10, produktfamilie: ZFKDS(A) 1-V, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, antal loddepins pr. potentiale: 2

Produktdetaljer







Dine fordele

Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne