SMKDSNF 1,5/6-5,08 BK BDSOWH:NZ - Printklemme
1704508

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: SMKDSNF 1,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 325 °, farve: sort, antal loddepins pr. potentiale: 1

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit