NBC-R4OC/25,0-BC6A/R4OC
-
Patchkabel
1367335
Patchkabel, 8-polet, LSZH, grå, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 25 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Produktfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Driftspænding (III/2) | 72 V |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
| Bredde | 12 mm |
| Højde | 14,8 mm |
| Længde | 40 mm |
| Tilslutning 1 | |
| Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet, Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Indstikskraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
| Trækkraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Kontakt | Messing |
| Materiale Kontaktoverflade | Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Farve (Hus) | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Tilslutning 2 | |
| Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet, Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Indstikskraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
| Trækkraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Kontakt | Messing |
| Materiale Kontaktoverflade | Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Farve (Hus) | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Ledningslængde | 25 m |
| Ethernet, type-B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet, type-B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Materiale yderkappe | LSZH |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, antal | 8 |
| Enkeltleder, tværsnit [AWG] | 26 |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,70 mm |
| Optisk skærmdækning | 70 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5000 MΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 148,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Prøvespænding leder/leder | 1000 V DC |
| 707 V AC | |
| Prøvespænding ledere/skærm | 1500,00 V DC |
| 1010,00 V AC | |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 75 dB (ved 1 MHz) |
| 66,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 60,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 57,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 55,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 52,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (ved 100 MHz) | |
| 40,8 dB (ved 200 MHz) | |
| 38,1 dB (ved 300 MHz) | |
| 36,3 dB (ved 400 MHz) | |
| 34,8 dB (ved 500 MHz) | |
| Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 72,3 dB (ved 1 MHz) |
| 63,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 58,8 dB (ved 8 MHz) | |
| 57,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 54,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 52,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 51,3 dB (ved 25 MHz) | |
| 49,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (ved 100 MHz) | |
| 37,8 dB (ved 200 MHz) | |
| 35,1 dB (ved 300 MHz) | |
| 33,3 dB (ved 400 MHz) | |
| 31,8 dB (ved 500 MHz) | |
| Returflowdæmpning (RL) | 20 dB (ved 1 MHz) |
| 23 dB (ved 4 MHz) | |
| 24,5 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 24,2 dB (ved 25 MHz) | |
| 23,3 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 19 dB (ved 100 MHz) | |
| 16,4 dB (ved 200 MHz) | |
| 15,6 dB (ved 300 MHz) | |
| 15,6 dB (ved 400 MHz) | |
| 15,6 dB (ved 500 MHz) | |
| Dæmpning | 3,1 dB (ved 1 MHz) |
| 5,7 dB (ved 4 MHz) | |
| 8,9 dB (ved 10 MHz) | |
| 11,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 12,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 15,8 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (ved 100 MHz) | |
| 41,4 dB (ved 200 MHz) | |
| 51,4 dB (ved 300 MHz) | |
| 60,1 dB (ved 400 MHz) | |
| 67,9 dB (ved 500 MHz) | |
| Halogenfrihed | Efter IEC 60754-1/2 |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelsestemperatur (installation) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
| Varenummer | 1367335 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNABH |
| Produktnøgle | ABNABH |
| GTIN | 4063151720070 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.323,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.233,8 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 41,392 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktindsatsmodul 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227566
Dine fordele
Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre