UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC
-
Passivmodul
2965211
VARIOFACE-COMPACT-LINE-initiatormodul, til tilslutning af 8 PNP-initiatorer, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, fjederkrafttilslutning
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Poltal | 14 |
Antal kanaler | 8 |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
Strøm (Spændingsforsyning) | ≤ 3 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Understøttet styring ABB S800 I/O | |
Passende I/O-kort | DI810 |
DI811 | |
DI814 | |
DI818 | |
DI830 | |
DI831 | |
DI840 | |
DO810 | |
DO814 | |
DO818 | |
DO840 | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-kort | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
1756-OB16E | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-kort | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Passende I/O-kort | 1746 OB16 |
1746 OV16 | |
1746 OG16 | |
1746 IA16 | |
1746 ITB16 | |
1746 IN16 | |
1746 IV16 | |
1746 ITV16 | |
1746 IG16 | |
1746 OB 32 | |
1746 OV 32 | |
1746 IB 32 | |
1746 IV 32 | |
1746 IB16 | |
Understøttet styring GE-FANUC 90-30 | |
Passende I/O-kort | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 | |
IC693 MDL732 | |
IC693 MDL733 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL741 | |
IC693 MDL742 | |
Understøttet styring GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-kort | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-kort | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P | |
Understøttet styring SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Passende I/O-kort | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 353 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Understøttet styring SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-kort | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Understøttet styring SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-kort | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 |
Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 14 |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 7,5 mm |
Poltal | 30 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Deling | 5,08 mm |
Statusvisning forefindes | nej |
Mål på vare | |
Bredde | 75 mm |
Højde | 45 mm |
Dybde | 60,7 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Isolationsmateriale kapsling | PVC |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2965211 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK21A1 |
Produktnøgle | DK21A1 |
GTIN | 4017918125196 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 111,12 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 77,47 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Kan anvendes til digitale I/O-moduler
Plus- og minustilslutning pr. signal
Byteopdelt mærkning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre