TTC-6P-2X1-M-24DC-UT-I
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906741
Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning og skillekniv til to signalledere med fælles referencepotentiale, f. eks. digital IN/OUT. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik