TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2908205

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning til to signalledere med fælles referencepotentiale, f.eks. digital IN/OUT. Indirekte jording via gasafleder. Kan anvendes i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik