TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906824

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning og skillekniv til en 2-ledet jordpotentialfri Ex-i-signalkreds, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløjfe, HART-egnet. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik