TTC-6P-1X2-M-24DC-UT-I
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906738
Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning og skillekniv til en jordpotentialfri 2-leders-signalkreds, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløjfe, EX e-godkendelse til zone 2, HART-egnet. Kan anvendes i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik