TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906713

Overspændingsbeskyttelse med integreret statusvisning og skillekniv til en jordpotentialfri 2-leders-signalkreds, f. eks. 0(4) … 20 mA strømsløjfe, EX e-godkendelse til zone 2, HART-egnet. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel afbrydelse af signalkredse til servicearbejde takket være lodret knivskille