TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906764
Overspændingsbeskyttelse med integreret statusvisning og med skillekniv til en 2-leders jordpotentialfri signalkreds, f.eks. 0(4)…20 mA strømsløjfe. Indirekte jording via gasafleder, HART-egnet. Kan anvendes i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel afbrydelse af signalkredse til servicearbejde takket være lodret knivskille