TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906823
Overspændingsbeskyttelse med integreret statusvisning og med skillekniv til en 3-leders Ex i-signalkreds med fælles referencepotentiale. Til HF-anvendelser. Indirekte jording via gasafleder, HART-egnet. Egner sig til anvendelse i fieldbus-systemet (f.eks. Profibus PA) iht. FISCO-konceptet. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel afbrydelse af signalkredse til servicearbejde takket være lodret knivskille