TTC-6-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906770

Overspændingsbeskyttelse med integreret statusvisning og med skillekniv til tre signalledere med fælles referencepotentiale. Til HF-anvendelser og telekommunikationsgrænseflader uden forsyningsspænding (op til 90 Mbit/s). Indirekte jording via gasafleder, HART-egnet. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel afbrydelse af signalkredse til servicearbejde takket være lodret knivskille