VS-M12FSBP-OE-936-4,0X
-
Apparatstik bagvæg
1239794
Apparatstik bagvæg, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, D-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 4 m, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A (Stik/bøsning iht. IEC 61076-2-101, tekniske data for lederen skal overholdes) |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 100 Mbit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Messing, forniklet |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | Kabeltilslutning |
Ledningstilslutning | |
Kontakttype | Bøsning |
Tilslutningstype | Kabeltilslutning |
Tilspændingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (I indbygningssiden) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Bøsning |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Låsetype hoved | SPEEDCON |
Kodning | D |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion hoved | åben ledningsende |
Ledningslængde | 4 m |
PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 forstærket [936] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 81 g/m |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 forstærket [936] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighed | 66 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm |
Udvendig kabeldiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PE-X |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Forsølvet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE-X |
Enkeltleder, farve | hvid-blå, orange-gul |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,80 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Optisk skærmdækning | 100 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 54,4 Ω/km |
Koblingsmodstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Driftskapacitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
≤ 100 pF (Leder-skærm) | |
Mærkespænding kabel | 300 V AC |
Prøvespænding | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 6 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 44 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 73 mm |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
67 dB (ved 10 MHz) | |
60 dB (ved 31,5 MHz) | |
56 dB (ved 62,5 MHz) | |
53 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 35 dB (ved 4 MHz) |
35 dB (ved 10 MHz) | |
35 dB (ved 31,5 MHz) | |
33 dB (ved 62,5 MHz) | |
33 dB (ved 100 MHz) | |
Fjernkrydstaledæmpning (FEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
70 dB (ved 4 MHz) | |
65 dB (ved 10 MHz) | |
58 dB (ved 31,5 MHz) | |
59 dB (ved 62,5 MHz) | |
67 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 2 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,5 dB (ved 10 MHz) | |
10,5 dB (ved 31,5 MHz) | |
14 dB (ved 62,5 MHz) | |
18 dB (ved 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgasgiftighed | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røggastæthed | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oliefasthed | I henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Fareniveau LR1 - LR4) | |
Anden fasthed | Bestandig over for brændstoffer (I henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbetegnelse | M12-rundstik |
Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1239794 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | ABQDGI |
Produktnøgle | ABQDGI |
GTIN | 4063151395261 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 338,693 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 331,463 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre