Bæreskinne-splejseboks i FDX 20-serien, forsynet med 6x ST-Duplex-kobling, komplet forberedt med splejsning med præmonterede 900µm Pigtails (OM1) og splejseholder (til krympe- og crimpledningsbeskyttelse, der fås separat) på et patenteret splejsemagasin af pulvercoatet stålblik. Kabeltilførsel vha. forskruning muligt oppe- og nedefra efter eget valg. Hus (2-delt) forberedt til bæreskinnemontering vha. adapter på bagsiden (denne kan også sidemonteres).
Leveringsomfang:
Indbygningshus til bæreskinne med integreret splejsemagasin (monteret), forsynet med 6x ST-Duplex-kobling, 12x Pigtail (OM1), 1x splejseholder, 1x kabelforskruning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9
-
Splejseboks
1019684
Splejseboks, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, materiale: Metal, tilslutningstype: Splejsning, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: grå, Ethernet
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E335024-20250729Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Optimalt dimensioneret og patenteret pigtail-magasin for komfortabel splejsning og kompakte bøjningsradier.
Særdeles velegnet til fusionssplejsning
Til den enkle fieldtilslutning