Bæreskinnefordelerboks i FDX-20-serien uden Pigtails, forsynet med 6x ST/SC-Duplex-kobling (hybrid) Multimode af metal. Splejseholder til krympe- og crimpledningsbeskyttelse, der fås separat på et patenteret splejsemagasin af pulvercoatet stålblik. Kabeltilførsel vha. forskruning muligt oppe- eller nedefra.
Hus 2-delt, forberedt til bæreskinnemontering vha. adapter på bagsiden. Adapteren kan også monteres på siden.
Leveringsomfang:
Indbygningshus til bæreskinne med integreret splejsemagasin (monteret), forsynet med 6x ST/SC-Duplex-kobling (hybrid), 1x splejseholder, 1x kabelforskruning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-MM
-
Fordeler
1019681
Fordeler, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, materiale: Stålplade, tilslutningstype: Kabelforskruning M20, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: trafikgrå A RAL 7042
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Reduceret montagetid takket være Plug-and-Play
Polbelægning lige in line i et link
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Overførselshastighed op til 1000 Mbit/s